02:46:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 30 mm | Diámetro del agujero |
D | 55 mm | Diámetro exterior |
B | 13 mm | Anchura |
Cr | 14,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 8,300 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 500 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 10,500 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 0.113 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 34.6 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 50.4 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 48 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 50.22 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 38 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
d2 | 36.67 mm | Diámetro del calibre del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 14.8 | Factor de cálculo |
Descargas:
Variante de su producto actual
Version code | >V | Not marked on bearing |
Ejecución interna modificada | C | Generación C |
Obturaciones | 2HRS | Obturación de contacto en ambos lados |
Jaula | JN | Chapa metálica de acero |
Clase de tolerancia | P6 | Clase 6 (P6) |
Medidas / termoestabilizadas | SN | estabilización térmica dimensional (120º) |
Lubricante | GA14 | Grasa para rodamientos a bolas silenciosos, para D<=62mm |
Juego radial del rodamiento | CN | Normal internal clearance |
Tipo de agujero | Z | Cilíndrico |
Caracteristicas